Opublikuj swoje produkty
General Purpose Floor Drain - FD-390
Watts

General Purpose Floor Drain - FD-390

4.3 z 5 gwiazdek4.3(10 recenzje)

Watts Drainage Products FD-390 epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange and 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly.

Opis
  • Features

    • Ductile iron grate can withstand heavy traffic
    • Cast iron floor drain has acid resistant epoxy coating for long life
    • Several pipe sizes and outlet types available
    • 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFD-390-Floor-Drain
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains