Opublikuj swoje produkty
Heavy Duty Cast Iron Floor Drain - FD-6
Watts

Heavy Duty Cast Iron Floor Drain - FD-6

Series FD6 cast iron heavy duty floor drain with secured grate.

Opis
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFD-6-Floor-Drain
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains