Opublikuj swoje produkty
Planter Drain with Removable Cover - FD-890
Watts

Planter Drain with Removable Cover - FD-890

Series FD-890 epoxy coated cast iron planter drain with membrane clamp, stainless steel perforated ballast guard with lift handle, and no hub (standard) outlet.

Opis
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFD-890-Floor-Drain
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains