Opublikuj swoje produkty
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
    Watts

    Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS

    Watts FD-Funnels epoxy coated cast iron, nickel bronze or stainless steel bolt-on funnel.

    Opis
    • Features

      • Bolt-on style funnel
      • Attach to any floor drain grating with underside bolt
      • Round or oval for multiple condensate lines
      • Optional cast iron, nickel, bronze, or stainless steel

      Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFD-funnels-bolt-on-funnels
    • Rodzina produktuDrainage Solutions
    • Grupa produktuFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains