Opublikuj swoje produkty
Green Roof Intensive Area Drain - GRD-630
Watts

Green Roof Intensive Area Drain - GRD-630

Series GRD-630 epoxy coated cast iron drain for intensive green roof applications, with flashing clamp, perforated ABS standpipe, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover, and no hub(standard) outlet.

Opis
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGRD-630-Green-Roof-Drain
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuRoof Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures