Opublikuj swoje produkty
Hot Water Angle Valves - HWA
Hot Water Angle Valves - HWA
    Watts

    Hot Water Angle Valves - HWA

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(6 recenzje)

    Series HWA Hot Water Angle Valves are used in heating applications for gravity hot water heating systems only. They feature a bronze body, rising stem and phenolic handwheel. Maximum Working Pressure: 60psi (4.2 bar) (non-shock) for hot water.

    Opis
      • Bronze body with threaded x male union or sweat x male union
      • Rugged phenolic handwheel
      • Sizes 1/2 in. – 1 1/4 in. (15 – 32mm).
      • For use in heating applications for gravity hot water heating systems only
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHot-Water-Angle-Valves-hwa
    • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupa produktuHydronic & Steam Heating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBrąz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves