Opublikuj swoje produkty
Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405
Watts

Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405

3.3 z 5 gwiazdek3.3(6 recenzje)

Function: Realizes the continuity of the pipeline system; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Opis
  • Features

    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance
    • Small fluid resistance
    • Saves installation space; low torque

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNon-rising-Stem-Handwheel-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-405
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuShutoff Valves > Gate Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDuctile Iron
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameGate valves
  • UNSPSC code40141613
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGate Valves
  • OmniClass Number23-27 31 25
  • OmniClass TitleGate Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Azja