Opublikuj swoje produkty
Quick-Connect Single Stem Body Left - Polysulfone - 3591B
Watts

Quick-Connect Single Stem Body Left - Polysulfone - 3591B

Quick-Connect single stem body left - polysulfone. 3591B-1810 - 1 x 1/2 in. CTS

Opis
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyQuick-Connect-Single-Stem-Body-Left-Polysulfone-3591b
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuConnections > Aqualock
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.38
  • Szerokość (cale)8.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings