Opublikuj swoje produkty
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)

    Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) tanks for underground installation are engineered for commercial rainwater system applications with storage capacities up to 8,000 gallons. Tanks are pre-plumbed with a PVC calming inlet to minimize turbulence. Tanks are rated for H20 or HS-20 vehicular traffic loading as defined in the AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges.

    Opis
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRWT-FRP-Underground-Tank
    • Rodzina produktuWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupa produktuRainwater Harvesting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCZbiornik
    • Uniclass 2015 CodePr_60_50_96_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRainwater storage butts
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRainwater Storage Tanks
    • OmniClass Number23-27 29 21 13
    • OmniClass TitleUnderground Tank Containments