Opublikuj swoje produkty
Shower Floor Drain - SD
Watts

Shower Floor Drain - SD

Watts Light Commercial SD PVC, ABS, or cast iron shower floor drain with stainless steel safety grate.
Opis
  • Features

    • Available with a polished brass grate
    • Ideal for commercial use
    • PVC, ABS or cast iron shower floor drain
    • Stainless steel safety grate

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySD
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuFloor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING