Opublikuj swoje produkty
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Opis
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyst-interceptors
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuInterceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING