Opublikuj swoje produkty
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Opis
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySt-sand-trap-interceptors
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuInterceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING