Opublikuj swoje produkty
Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES
Watts

Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES

Watts Drainage Products SS SERIES pre-charged all stainless steel shock arrestor with stainless steel bellows, and male IPS threaded connection.

Opis
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    OPERATING PRESSURE: 
    Designed to operate on all domestic and commercial lines up to 150psi working pressure, 250psi static pressure.

    TEMPERATURE RANGE: 
    -100°F to 300°F (-73°C to 149°C)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyStainless-Steel-Shock-Arrestors-SS-Series
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuWater Hammer Arrestors & Specialties
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure-Regulating Valves
  • OmniClass Number23-27 43 17
  • OmniClass TitleWater Hammer Arrestors
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING