Opublikuj swoje produkty
Plastic Pipe Sleeves - WPS
Watts

Plastic Pipe Sleeves - WPS

Watts Drainage Products WPS Series copolymer black polypropylene pipe sleeve.

Opis
  • Features

    • Polypropylene provides impact strength and durability
    • Available in nine sizes
    • Black colour


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWPS-Plastic-Pipe-Sleeves
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuDrainage Specialties
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC namePlumbing adapters
  • UNSPSC code40141719
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe sleeves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings