Opublikuj swoje produkty
Barniz poliuretano tráfico rodado - weberdry PUR coat trafic

Barniz poliuretano tráfico rodado - weberdry PUR coat trafic

100% single-component polyurethane varnish to protect highly road-resistant waterproofing membranes
Opis
  • 100% pure polyurethane specially designed for use as a protective and waterproofing varnish of the weberdry parking system, on outdoor pavements of heavy road traffic, such as parking areas, stadiums or hangars, providing high resistance to abrasion and with a high color stability against UV rays.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberdry-PUR-coat-trafic
  • Rodzina produktuWaterproofing and moisture treatment
  • Grupa produktuLiquid membrane waterproofing
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliuretan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems