Opublikuj swoje produkty
Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal

Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal

100% solvent-based single-component waterproofing membrane
Opis
  • Waterproofing 100% polyurethane based solvent, specially designed for waterproofing and protection against water leaks on roofs, roofs, balconies and terraces, as well as in wet areas indoors (bathrooms, kitchens, etc.). Resistant to root penetration.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberdry-PUR-seal
  • Rodzina produktuWaterproofing and moisture treatment
  • Grupa produktuLiquid membrane waterproofing
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliuretan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems