Opublikuj swoje produkty
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Fast-setting R4 multifunctional repairer, armor passivator and smooth finish
    Opis
    • High mechanical performance mortar with armor passivator, especially suitable for the repair of structural concrete elements in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504), highly resistant to sulfates and chlorides and therefore suitable for use in marine environments. Its workability and granulometria allows it to be used as a stych finish repairer
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyweberep-hormiplus-NEO
    • Rodzina produktuRepair of concrete, anchors and assemblies
    • Grupa produktuConcrete repair
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-01-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars