Opublikuj swoje produkty
Revestimiento poliuretano alifático coloreado - weberfloor PU cover A

Revestimiento poliuretano alifático coloreado - weberfloor PU cover A

Water-based alliatic polyurethane paint
Opis
  • Two-component water-based, bi-component alphatic polyurethane resin with high solids content and solvent-free for use in paint systems on industrial pavements or car parks with moderate or intense road traffic both indoors and outdoors. Resistant to UV exposure without color loss (not yellowing). It allows to obtain flexible and hard coating, with a high resistance to abrasion and chemical agents.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberfloor-PU-cover-A
  • Rodzina produktuScreed and decoration of floors
  • Grupa produktuCoatings
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems