Opublikuj swoje produkty
Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level

Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level

100% solid colored self-leveling epoxy resin
Opis
  • Solvent-free 100% solvent-free bi-component epoxy resin coloured epoxy resin for self-leveling pavements in thicknesses of 2 to 3mm where high planimetry, smooth finish and high wear resistance are required on industrial pavements or car parks
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberfloor-PX-level
  • Rodzina produktuScreed and decoration of floors
  • Grupa produktuCoatings
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems