Opublikuj swoje produkty
Hidrogufación de superficies - weberneto S400

Hidrogufación de superficies - weberneto S400

High performance hydrofugation nanotechnology for surfaces
Opis
  • Weberneto S400 is a liquid water-based formula that provides waterproofing and effective protection to a wide range of construction surfaces. It penetrates deep into the capillaries offering a maximum effectiveness hydrofugation prolonging the life of the treated material. It does not create protective layer,so it is not affected by abrasion or surface mechanical wear. Prevents the growth of micro organisms. Effective in the anti-carbonation treatment of concretes and mortars
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberneto-S400
  • Rodzina produktuRevestimiento y rehabilitación de fachadas
  • Grupa produktuFacade preservation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolymer
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCŒciana