Opublikuj swoje produkty
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mineral thermoacoustic insulation of the weber renovatherm and mineral webertherm systems.
    Opis
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywebertherm-aislone
    • Rodzina produktuETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Grupa produktuETICS Mortars
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-11-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMortars and grouts
    • OmniClass Number23-13 15 13 15
    • OmniClass TitleMortar Cements