Opublikuj swoje produkty
Sectional Railing Sheet Metal Side mounted
Sectional Railing Sheet Metal Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Sheet Metal Side mounted

    Side mounted sectional railing with sheet metal or perforated sheet metal infill, and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The standard sheet metal used is 1.5 mm alu-zinc sheet metal with bent sides. The sheet metal is attached to the balusters using through bolts. The sheet metal must be painted for external use. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    Opis
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Square holes are available in 15 or 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm.
      Round holes are available in 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm:
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysectional_railing_sheet_metal_side_mounted
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuSectional Railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Niemcy
    Norwegia
    Szwecja