Opublikuj swoje produkty
BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock
BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock

    BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock

    BIKE bicycle is an affordable product with selectable length.
    The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

    The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
    BIKE is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    BIKE can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Opis
    • Picture 1: BIKE 2.0 (4pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (5pl) c/c 2500 mm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWAL_bicycle_rack_framelock
    • Rodzina produktuBicycle parking
    • Grupa produktuBicycle rack
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyOgniwo ocynkowane
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks