Opublikuj swoje produkty
FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS Bicycle Garage is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. TELLUS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

TELLUS can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Opis
  • Dimensions are highly customizable, more information on our website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWAL_funkis_duo_bicycle_garage
  • Rodzina produktuTELLUS/FUNKIS
  • Grupa produktuBicycle Station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyOgniwo ocynkowane
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11 13
  • OmniClass TitleBicycle Shelters