Opublikuj swoje produkty
FUNKIS Recycling Station

FUNKIS Recycling Station

FUNKIS Recycling station is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. FUNKIS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

FUNKIS can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Opis
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions for FUNKIS 30:

    • Depth: 3702 mm
    • Height: 2658 mm
    • Min Length: 2646 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    Standard dimensions for FUNKIS 37:

    • Depth: 4413 mm
    • Height: 2644 mm
    • Min Length: 2646 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    For dimensions exceeding these please make a request.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWAL_funkis_recycling_station
  • Rodzina produktuTELLUS/FUNKIS
  • Grupa produktuRecycling Station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyOgniwo ocynkowane
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze odpadów
  • OmniClass Number23-19 29 13 11
  • OmniClass TitleGeneral Purpose Shelters