Opublikuj swoje produkty
Fixed light window

Fixed light window

4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
Fixed Light window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. The side swing projecting windo has an elegant and mordern function. The fixed light can be used in vision areas and at spandrel locations as part of a screen assembly when opaque glazed or when fitted with aluminium sandwich panels. Fixed Light window aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 0,8 to 1,2 Fire rated EI45 Sound reduction between 40 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFKG
  • Rodzina produktuWindows
  • Grupa produktuOutward Opening
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-05
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows