Opublikuj swoje produkty
Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker
Wilkins

Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker

The Zurn Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker provides high hazard protection for backsiphonage conditions. Start-up spillage is either eliminated or greatly reduced compared to standard pressure vacuum breakers.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-460xl
  • Rodzina produktuBackflow Preventers
  • Grupa produktuPressure Vacuum Breaker
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves