Opublikuj swoje produkty
Wilkins FP51 Grooved Reducers
Wilkins

Wilkins FP51 Grooved Reducers

Zurn reducers connect pipes of different sizes.

Compliance
• UL ® Listed
• C-UL® Listed
• FM® Approved

Features

  • Maximum Pressure: 2X - 4X 400 PSI 6X - 10X 300 PSI
    Opis
    • keywords: 212X112-FP51


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-fp51
    • Rodzina produktuFire Protection
    • Grupa produktuFire Sprinkler System
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDuctile Iron
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - System zraszaczy
    • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression
    • OmniClass Number23-29 33 00
    • OmniClass TitleFire Suppression System Components