Opublikuj swoje produkty
Solid Surface Sink - AD1630 - Equal Double Bowl
Wilsonart®

Solid Surface Sink - AD1630 - Equal Double Bowl

Wilsonart's seamless sinks are ideal for interior installations, effortlessly creating a clean, luxurious design. When paired with the right Solid Surface slab, they create a visually monolithic sink and surface combination. Solid Surface Sinks are more than just beautiful; they are also hard-working. With no lip or ledge to catch debris, solid surface sinks are extremely versatile, durable, and easy to clean. Daily maintenance is a breeze with the use of basic household cleaners.

Skontaktuj się z Wilsonart®

Opis
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySolid-Surface-Sink-AD1630-Equal-Double-Bowl
  • Rodzina produktuSolid Surfaces
  • Grupa produktuSinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)16.62
  • Szerokość (cale)30.12
  • Głębokość (cale)8.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTwarda powierzchnia
  • Materiał dodatkowyTwarda powierzchnia
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)31.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-19 31 17 13
  • OmniClass TitleLavatory Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna