Opublikuj swoje produkty
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant exterior sectional door

    The Outlock industrial sectional shutters are specifically engineered for outdoor applications. Whether used for external loading and unloading areas, façade openings in the building envelope, or stand-alone external facilities, this door ensures a reliable seal, resistant to various weather conditions and intensive industrial use.

    The thermal performance of Outlock is calculated in accordance with EN 12428, making this solution ideal for applications where energy efficiency is also a key factor.

    Opis
    • Thermal transmittance (EN 12428): U Value = 1.16 Wm²K - 1.47 Wm²K

      Air permeability (EN 12426): Class 4

      Watertightness (EN 12425): Class 3 (150 Pa)

      Resistance to wind load (EN 12424): Class 4 (≤5 m), Class 3 (≤7 m), Class 2 (≤10 m)

      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyei1-60-fire-resistant-exterior-sectional-door-OUTLOCK
    • Rodzina produktuFire resistant
    • Grupa produktuEi1 60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 11
    • OmniClass TitleFire Rated Overhead Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa