Opublikuj swoje produkty
BETO free standing double
BETO free standing double
BETO free standing double
BETO free standing double
    XAL

    BETO free standing double

    Free standing luminaire from extruded aluminium profile in angular design; two separate luminaire heads; extremely slim design (only 42 x 42 mm); square downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct / indirect light distribution; direct light component with high gloss reflector + faceted design and asymmetric radiation characteristic; indirect light component with integrated PC boards and high quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; presence sensor detection range ø4.5m on the floor (variant brightness & presence sensor); incl. connection cable (3m) with safety plug
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBETO_free_standing_double
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuFloor | Standing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    Podobne produkty