Opublikuj swoje produkty
DESO suspended
XAL

DESO suspended

Rectangular luminaire housing in aluminium; angular version; ultra low-profile design (only 15 mm); surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. feed (white); electronic operating unit installed in the canopy; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; direct component: microprismatic PMMA cover; indirect component covered with opal cover; homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDESO_suspended
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuCeiling | Suspended
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-23
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
Podobne produkty