Opublikuj swoje produkty
MITA circle 450 opal ceiling
MITA circle 450 opal ceiling
    XAL

    MITA circle 450 opal ceiling

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; surface powder coated; luminaire housing set away from ceiling; electronic operating unit installed in the surface mounted housing; surface mounted housing aligned from the ring to the center; optional: blind cover to cover the cut-out, held by magnet, available as an accessory; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; either with direct or direct / indirect light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMITA_circle_450_opal_ceiling
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Surface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)426
    • Głębokość (mm)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    Podobne produkty