Opublikuj swoje produkty
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
    XAL

    MITA circle 450 reflector ceiling

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; surface powder coated; luminaire housing set away from ceiling; electronic operating unit installed in the surface mounted housing; surface mounted housing aligned from the ring to the center; optional: blind cover to cover the cut-out, held by magnet, available as an accessory; high gloss reflector with faceted design; either with direct or direct / indirect light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMITA_circle_450_reflector_ceiling
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Surface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)426
    • Głębokość (mm)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    Podobne produkty