Opublikuj swoje produkty
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 trimless system

    Extruded aluminium profile with 28 mm width groove; suitable for trimless installation in plasterboard ceilings with 12.5 mm ceiling thickness; suitable for wall or ceiling mounting; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors for flexible system design; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMOVE_IT_25_trimless_system
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Track
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-09
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)106
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring