Opublikuj swoje produkty
OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25
XAL

OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25

Linear light inset made of PMMA; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; flush with profile system; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; with CSP (Chip-Scale-Packaging) technology for maximum efficiency; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOPAL_HIGH_PERFORMANCE_MOVE_IT_25
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuCeiling | Track
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-09
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)27
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
Podobne produkty

4.9 z 5 gwiazdek 4.9 (8)
4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (8)
5.0 z 5 gwiazdek 5.0 (5)