Opublikuj swoje produkty
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
    XAL

    SASSO 100 round downlight trim

    Round recessed spotlight; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; surface lacquered; symmetric radiation characteristic; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySASSO_100_round_downlight_trim
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Recessed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-29
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)95
    • Szerokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty