Opublikuj swoje produkty
SASSO 60 square ceiling wallwasher
SASSO 60 square ceiling wallwasher
SASSO 60 square ceiling wallwasher
    XAL

    SASSO 60 square ceiling wallwasher

    Square ceiling mounted spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; asymmetric radiation characteristic; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring; converter integrated into spotlight head
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySASSO_60_square_ceiling_wallwasher
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Surface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-07
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)108
    • Szerokość (mm)72
    • Głębokość (mm)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring