Opublikuj swoje produkty
SONO IP54 surface
SONO IP54 surface
SONO IP54 surface
SONO IP54 surface
    XAL

    SONO IP54 surface

    Round luminaire housing in die-cast aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySONO_IP54_surface
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Surface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-14
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring