Opublikuj swoje produkty
TASK table
TASK table
    XAL

    TASK table

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
    Desk lamp in puristic design with high functionality; lamp head 360° rotatable and +/- 15° tiltable; surface powder coated; direct light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light directed downwards by laser engraving; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; continuously adjustable dimming via optical sensor (10-100 % analog); integrated USB charging socket for charging of a smart device; version with presence detector
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTASK_table
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuTable | Standing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty