Opublikuj swoje produkty
UNICO wall recessed 2 lamps trimless
XAL

UNICO wall recessed 2 lamps trimless

Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation; 2 lamps; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUNICO_wall_recessed_2_lamps_trimless
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuWall | Recessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-26
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)53
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring