Opublikuj swoje produkty
VITA wall horizontal mounting
VITA wall horizontal mounting
    XAL

    VITA wall horizontal mounting

    Luminaire housing, mounting channel and front cover from extruded aluminium profile, angular version; extremely slim luminaire housing (only 25 mm), for direct/indirect radiation characteristic; no visible screws; surface anodised; suitable for wall mounting; lighting modules with specially computed, asymmetrical high gloss reflectors, linear prismatic covers incl. foil with different light distributions for direct or indirect light component for optimised light control and homogeneous illumination; lighting modules in aluminium, powder coated; CRI ≥ 90 or XPECTRUM; incl. 2 converters for separate control of the direct/indirect light component; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVITA_wall_horizontal_mounting
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuWall | Surface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-19
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    Podobne produkty