Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
yamaha/products/68d61321-8260-4458-9666-ffb6bc4b0f16
Strona główna
Kategorie
Elementy elektroniczne
Elektronika dźwięku
RM-TT Tabletop Array Microphone
Dostępne w Stany Zjednoczone
Yamaha Corporation
Obserwuj
RM-TT Tabletop Array Microphone
Tabletop array microphone that provides a comfortable sound environment without any settings
Pobierz
Opis
Opis
Supports network audio standard "Dante"
Automatic speaker tracking allows for flexible room layout and participant positioning
6 types of directivity can be selected according to the meeting format and the number of participants via Web UI
Achieves comfortable sound quality by making full use of adaptive echo canceller, auto gain control, noise reduction, and reverberation suppression
When using auto voice tracking, the RM-CR automatically selects the microphone that is the nearest to speaker to pick up sound
Dante audio/control reception and PoE power are connected through a single network cable
With optional parts, microphones can be fixed on tables
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
rm-tt-tabletop-array-microphone
Rodzina produktu
Professional Audio
Grupa produktu
Tabletop microphones
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-01-20
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
41.5
Szerokość (mm)
140
Głębokość (mm)
140
Linki
Linki
Url produktu
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/
Instrukcja video
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
Opis techniczny
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/resources.html
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Waga netto (kg)
0.31
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
Kod ETIM
EC000070
Nazwa ETIM
Microphone
Uniclass 2015 Code
Pr_60_75_06_53
Uniclass 2015 Description
Microphones
CSI MasterFormat 2014 Code
27 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title
Audio-Video Accessories
OmniClass Number
23-37 15 29 11 11
OmniClass Title
Microphones
Podobne produkty
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Pobierz
Yamaha Corporation
DM7-EX Digital Mixing Console
Pobierz
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Pobierz
Yamaha Corporation
CBR15 Loudspeaker
Pobierz
Yamaha Corporation
VXC3F Ceiling Speaker
Pobierz
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Pobierz