Opublikuj swoje produkty
RM-WOM Wireless Microphone

RM-WOM Wireless Microphone

Wireless Microphones
Opis
  • Wireless Omnidirectional Tabletop Microphone

    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factor: Omnidirectional boundary
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrm-wom-wireless-microphone
  • Rodzina produktuProfessional Audio
  • Grupa produktuWireless Microphone System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)26
  • Szerokość (mm)89
  • Głębokość (mm)89
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)0.13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Kod ETIMEC000070
  • Nazwa ETIMMicrophone
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMicrophones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
  • OmniClass TitleMicrophones