Opublikuj swoje produkty
VXC4 Ceiling Speaker
VXC4 Ceiling Speaker

    VXC4 Ceiling Speaker

    The VXC Series offers three different woofer sizes, allowing you to choose the speaker that is most suitable for your venue.
    Opis
    • Full-range loudspeaker with a 4" driver
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvxc4-ceiling-speaker
    • Rodzina produktuProfessional Audio
    • Grupa produktuVXC Series
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)225
    • Głębokość (mm)225
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)2.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Kod ETIMEC000682
    • Nazwa ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers