Opublikuj swoje produkty
Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Opis
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyya-10nx
  • Rodzina produktuFire extinguisher
  • Grupa produktuPowder(ABC) stored pressure fire extinguisher
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)490
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Wyprodukowano wJaponia
  • Waga netto (kg)5.08
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Azja
Japonia