Opublikuj swoje produkty
Sprinkler head_YSGU68/YSGU93

Sprinkler head_YSGU68/YSGU93

3.9 z 5 gwiazdek3.9(7 recenzje)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments. 

Opis
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments. 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyYSGU68-93
  • Rodzina produktuSprinkler System
  • Grupa produktuSprinkler head
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)52.4
  • Szerokość (mm)32
  • Głębokość (mm)32
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wJaponia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - System zraszaczy

Dostępny w krajach:

Azja