Opublikuj swoje produkty
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Opis
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyyvpt-s240-14k_1g
  • Rodzina produktuFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Grupa produktuForm tank (vertical type)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1740
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Wyprodukowano wJaponia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - System zraszaczy

Dostępny w krajach:

Azja
Japonia