Opublikuj swoje produkty
Round Coffee Table
Round Coffee Table
    ZAGAS
    Zarchiwizowane

    Round Coffee Table

    Round coffee table with iron frame.
    Table top in smoked eucalyptus, also available in walnut or ceramic.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGEN995
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)980
    • Głębokość (mm)980
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)38
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings