Opublikuj swoje produkty
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
    Zennio

    Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch

    Polycarbonate capacitive touch switches with customisable icons. 1, 2, 4, 6, or 8 button versions all available with RGB backlit icons that adapt according to proximity sensor. Tecla RGB incorporates an internal temperature probe and thermostat as well as 2 analog-digital inputs to be configured as binary inputs, sensors, push buttons, temperature probes or motion detectors. It is compatible with KNX Secure.

    Accessories: temperature probe and motion sensor.

    Zennio offers various finishes to suit a wide range of decorative environments, using colour references based on international standards. 

    Opis
    • Technical specifications

      Touch areas1, 2, 4, 6 or 8, with RGB backlight
      Front materialPolycarbonate (PC)
      CustomizationVia Touch-My Design web app
      ThermostatYes
      Temperature sensorYes, range -30 to 90°C, accuracy ±0.5°C
      Inputs2 analog/digital
      Proximity sensorYes
      Acoustic feedbackYes
      Dimensions82.5 x 82.5 x 37.1 mm
      Weight0.095 kg
      KNX supply29 VDC SELV
      InstallationPortrait or landscape flush mount, standard European, Italian, Australian and American back box
      Operating temperature0 to 55°C
      ProtectionIP20
      KNX SecureYes
      Accessories includedZACHOLD3
      FrameSold separately

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytecla-rgb
    • Rodzina produktuTouchscreens and switches
    • Grupa produktuTouch panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)82.5
    • Szerokość (mm)82.5
    • Głębokość (mm)37.1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
    • Klasyfikacja IFCPrzełącznik
    • Uniclass 2015 CodeAc_85_65_26
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical switching
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 00
    • OmniClass TitleElectrical Switches

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania